Termékek közzététele
AQUALINE urinal flush valve AQRM460
AQUALINE urinal flush valve AQRM460

    AQUALINE urinal flush valve AQRM460

    AQUALINE urinal flush valve DN 15 for surface installation, flushing quantity and volume flow adjustable, with lockable water quantity regulator, inlet pipe and connector, polished chromium-plated brass, push cap and screw fitting in chromium-plated plastic.
    Specifikáció
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.30 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Inlet size G 1/2 B
      Type of flushing fitting Urinal flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation 2
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 0.70 liter per second
      Maximum flush water volume 4.00 liter
      Minimum flushing flow 0.30 liter per second
      Minimum flush water volume 2.00 liter
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000065995
    • TermékcsaládFlushing systems
    • TermékcsoportSelf closing urinal flushing systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 leírásUrinal flushing valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika