Termékek közzététele
SIRIUS utility sink BS330
SIRIUS utility sink BS330

    SIRIUS utility sink BS330

    General purpose sink for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, seamless welded bowl with dimensions 500 x 380 x 230 mm, rounded edges, with 70 mm tap ledge, 40 mm rear upstand, 1 1/2" plug waste with plastic overflow pipe, drainage back centric, prewelded mounting brackets, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 276 x 500 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 500.00 mm
      Overall height 276.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 230.00 mm
      Bowl depth 380.00 mm
      Bowl width 500.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Number of wash places 1
      Bowl construction Radius corners
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000090081
    • TermékcsaládUtility sinks
    • TermékcsoportMulti purpose sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)276
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    • Nettó tömeg (kg)7.58
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • OmniClass szám23-31 13 19 19
    • OmniClass névService Sinks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika