Termékek közzététele
AQUALINE WC flushing valve AQRM551
AQUALINE WC flushing valve AQRM551

    AQUALINE WC flushing valve AQRM551

    AQUALINE WC flush valve for surface installation, flushing quantity and volume flow adjustable. With nominal diameter DN 15. Polished chromium-plated brass, push cap and screw fitting made of chromium-plated plastic.
    Specifikáció
    • calculation flow rate cold wat 0.7 l/s
      functional principle hydraulic self-closing
      diameter nominal DN 15
      material fitting brass-look
      maximum flow pressure 4 bar
      maximum flushing flow 1 l/s
      maximum flush water volume 9 Liter
      minimum flow pressure 1.2 bar
      minimum flushing flow 0.7 l/s
      minimum flush water volume 6 Liter
      protective shutdown no
      sound insulation no
      surface finish fitting chromed
      tailor made no
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      water connection threaded connection (external)
      Basic colour chrome
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000100082
    • TermékcsaládFlushing systems
    • TermékcsoportSelf closing WC flushing systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.61
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_65
    • Uniclass 2015 leírásPressure relief valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika