Termékek közzététele
AQUALINE WC flushing valve AQRM552
AQUALINE WC flushing valve AQRM552

    AQUALINE WC flushing valve AQRM552

    AQUALINE WC flush valve DN 20 for surface installation, flushing quantity and volume flow adjustable. Polished chromium-plated brass, push cap and screw fitting made of chromium-plated plastic.
    Specifikáció
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN-20-3-4INH
      Calculation flow rate cold water 1.00 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.20 bar
      Type of flushing fitting WC flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 1.30 liter per second
      Maximum flush water volume 9.00 liter
      Minimum flushing flow 1.00 liter per second
      Minimum flush water volume 6.00 liter
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000100083
    • TermékcsaládFlushing systems
    • TermékcsoportSelf closing WC flushing systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.95
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika