Termékek közzététele
CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S
CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S

    CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S

    Wall hung WC pan for disabled, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.6 mm, flushing certificated to EN 997, concealed flushing rim with min. 4 liter flushing capacity, with a shrouded 100 mm diameter horizontal 'P' trap outlet, pressed seat area tapered towards centre, all edges curved, fixing with included mounting plate conform to EN 33, including safety screws. With seat pads
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      363.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      Synthetic seat pad 
      Type of WC      Wall hung
      Toilet seat colour      Grey

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000100148
    • TermékcsaládUrinals / WC
    • TermékcsoportWCs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)363
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)15.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika