Termékek közzététele
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450

    HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450

    Single wash basin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with 3 threaded rods for mounting through the wall via a service room, seamless welded bowl, 40 mm tap ledge, without taphole, without overflow, 1 1/4" flat perforated waste, incl. hidden mounted siphon DN 32. Dimensions 450 x 280 x 400 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      400.00 mm
      Overall height      280.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Bowl height      150.00 mm
      Bowl width      270.00 mm
      Bowl depth     360.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Stem valve
      Siphon diameter      DN 32
      Spillway      No

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000100349
    • TermékcsaládPrison units
    • TermékcsoportWash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)280
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)8.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika