Termékek közzététele
AQUAPAY coin-operated controller AQUA802
AQUAPAY coin-operated controller AQUA802

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA802

    AQUAPAY coin-operated controller for chargeable water delivery for controlling 2 - 31 A3000 open shower fittings. Display for user guide and showing free showers, selectable via key. Shower duration for one token is selectable in steps of one second up to a total of 8 minutes, preset to 3 minutes. Automatic interruption of shower-duration when water is not being withdrawn. Rugged stainless steel housing for on-wall mounting with safety lock. Model for tokens, 24 V DC. Dimensions 240 x 220 x 130 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Overall depth      130.00 mm
      Overall height      220.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Application      Shower taps
      Protective system IP      22
      Power supply connection      24 V DC
      Power consumption      10.00000
      Token Coin Token Coin

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000100418
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportPay water dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)220
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.53
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • Uniclass 2015 kódSs_75_70_52_96
    • Uniclass 2015 leírásWater supply control systems

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika