Termékek közzététele
AQUAPAY coin-operated controller AQUA803
AQUAPAY coin-operated controller AQUA803

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA803

    AQUAPAY coin-operated controller for chargeable water delivery for controlling 2 - 31 A3000 open shower fittings. Display for user guide and showing free showers, selectable via key. Shower duration for one coin is selectable in steps of one second up to a total of 8 minutes, preset to 3 minutes. Automatic interruption of shower-duration when water is not being withdrawn. Rugged stainless steel housing for on-wall mounting with safety lock. Model for coins EURO 0.50, 24 V DC.
    Specifikáció
    • Overall depth 130.00 mm
      Overall height 220.00 mm
      Overall width 240.00 mm
      Application Shower taps
      Protective system IP 22
      Power supply connection 24 V DC
      Power consumption 10
      Token Coin 0.5
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000100419
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportPay water dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)220
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.53
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_08_15
    • Uniclass 2015 leírásCoin-operated locks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika