Termékek közzététele
PRESTIGE row of washbasins PRES212
PRESTIGE row of washbasins PRES212

    PRESTIGE row of washbasins PRES212

    Wash trough PRESTIGE, for wall mounting in single-row, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with 1 1/2" flat perforated waste, with bracket, stainless steel screws and dowels included. Dimensions 1200 x 150 x 570 mm (W x H x D), with 2 wash places
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      150.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      114.00 mm
      Bowl depth      465.00 mm
      Bowl width      1,110.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000100790
    • TermékcsaládWash basins
    • TermékcsoportWash troughs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 leírásWash troughs

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika