Termékek közzététele
Workroom sink SIRW773
Workroom sink SIRW773

    Workroom sink SIRW773

    Workroom sink made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free smooth surface (temperature-resistant up to 80°C). Basin with integrated tap landing, without tap hole, with marking for drilling holes on the underside of the tap landing. Large inner radii, bottom of basin with 2° slope. Alpine white colour. Drain with under-screwed waste unit including removable sludge bucket, DN 40 overflow at waste unit and DN 25 waste outlet spigot made of stainless steel. Waste unit with DN 40 ball cock completely fitted with tubes. Waste unit rotatable by 90°. Welded substructure frame, powder-coated in basin colour, adjustable base feet. Mounting material included. Dimensions 2000 x 300/800 x 700 mm (W x H x D) Bowl dimensions 1960 x 283 x 555 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code Miranit
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 800.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Wall and floor mounting
      Bowl height 283.00 mm
      Bowl depth 555.00 mm
      Bowl width 1,960.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge Yes
      Bowl finish High polished
      Spillway No
      upper edge of basin height 800.00 mm
      Number of waste holes 1
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump Yes
      Sump basket Included
      Type of utility sink Cleaner sink
      Sump basket Included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000102723
    • TermékcsaládUtility sinks
    • TermékcsoportMulti purpose sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)165.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • OmniClass szám23-25 41 11 13 11
    • OmniClass névPlaster Sinks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika