Termékek közzététele
Eye shower FAID101
Eye shower FAID101

    Eye shower FAID101

    Eye-wash and face-wash fountain with green plastic hand shower and hose with a stainless steel cover. Meets the requirements of EN 15154, Part - 2. Green plastic hand shower, dust protection cap with user instructions. For wall mounting
    Specifikáció
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Wall installation
      Drip pan NO
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000101101
    • TermékcsaládEmergency showers
    • TermékcsoportEye cleaning taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.82
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_28
    • Uniclass 2015 leírásEye wash fountains
    • OmniClass szám23-29 37 13 15
    • OmniClass névCombination Emergency Eye Wash Stations

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika