Termékek közzététele
QUADRO single washbasin ANMW416
QUADRO single washbasin ANMW416

    QUADRO single washbasin ANMW416

    QUADRO single washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material, with smooth, pore-free surface (temperature-resistant up to 80°C). With seamless, rectangular bowl without overflow. Integral back panel with integrated brackets and holes for fixing. Rear contoured edge. Three-sided apron. Mounting material included (hanger bolts and dowels). Alpine white colour Washbasin dimensions 1000 x 60 x 530 (W x H x D) Bowl dimensions 580 x 40/90 x 360 (W x H x D) With taphole
    Specifikáció
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl width      360.00 mm
      Bowl depth      580.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000101159
    • TermékcsaládWash basins
    • TermékcsoportWash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)125
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)16.15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika