Termékek közzététele
3-way valve ZAQUA023
3-way valve ZAQUA023
    Archivált

    3-way valve ZAQUA023

    3-way valve - A3000 open, for performing thermal disinfection, cold and hot water side, in conjunction with a downstream thermostat. Control via electronic module with power switch. 24 V AC. DN 20
    Specifikáció
    • Protective system IP      42
      Power supply connection      24 V AC
      Diameter nominal      DN-20-3-4INH
      Power consumption      4.40000
      Type of functioning part      3 way valve

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000101165
    • TermékcsaládWater management
    • TermékcsoportComplementary parts water management
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)209
    • Szélesség (mm)164
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.62
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 leírásThermostatic mixing valves