Termékek közzététele
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Base cabinet for classroom basin made of melamine coated chipboard, colour white. Floor standing unit closed on three sides with black skirting board and adjustable feet, front door with handle and cylinder lock, door hinge left or right. Door hinge right
    Specifikáció
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000107664
    • TermékcsaládWash place solutions
    • TermékcsoportWashroom furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)720
    • Szélesség (mm)570
    • Mélység (mm)390
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)17
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_12
    • Uniclass 2015 leírásClassroom storage units
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika