Termékek közzététele
SIRIUS Trap cover SIRX514
SIRIUS Trap cover SIRX514

    SIRIUS Trap cover SIRX514

    Siphon cover for disposal sink made of MIRANIT for wall mounting, made of nickel-chromium steel, fastening material included. Dimensions 145 x 287 x 341 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000101202
    • TermékcsaládUtility sinks
    • TermékcsoportComplementary parts utility sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)287
    • Szélesség (mm)145
    • Mélység (mm)341
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.67
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 leírásSink manual water supply sets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika