Termékek közzététele
RODAN waste disposal flap RODX605TT
RODAN waste disposal flap RODX605TT

    RODAN waste disposal flap RODX605TT

    Waste disposal flap for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, self-closing disposal flap, without waste container. Dimensions 330 x 53 x 195 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      195.00 mm
      Overall height      53.00 mm
      Overall width      330.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000101211
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportWaste bins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)53
    • Szélesség (mm)330
    • Mélység (mm)195
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika