Termékek közzététele
RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617
RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617

    RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617

    Waste bin, paper towel-, soap dispenser combination for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, cylinder lock with Franke standard key, paper towel dispenser with loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, suitable for liquid soaps and lotions, 0.8 liter soap tank, push lever, waste bin with approx. 23 liter capacity, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 413 x 1148 x 173 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      173.00 mm
      Overall height      1,148.00 mm
      Overall width      413.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Lock 3      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Soap dispenser
      Combination part 3      Waste bin
      Filling quantity 1      400.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      0.80000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Filling quantity 3      23.00000
      Filling quantity 3 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Type of consumable 2      Liquid Soap
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000101219
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportCombinations
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1148
    • Szélesség (mm)413
    • Mélység (mm)173
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)16.75
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 leírásMulti-function dispensers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika