Termékek közzététele
RODAN waste bin RODX604
RODAN waste bin RODX604

    RODAN waste bin RODX604

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folding self closing lid, with integrated bag holder, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 13 liters Dimensions 355 x 540 x 110 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      13.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      540.00 mm
      Overall width      355.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000101345
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportWaste bins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)540
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)110
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)4.47
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika