Termékek közzététele
RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607

    RODAN bag holder E-RODX607

    Bag holder for waste bin RODX607, for screwing, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm / 6 mm, hinged, incl. stainless steel screws and nuts.
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000101350
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportComplementary parts accessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)61
    • Szélesség (mm)441
    • Mélység (mm)171
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)0.24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • Uniclass 2015 kódPr_20_85_07_97
    • Uniclass 2015 leírásWall-mounted furniture support rails

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika