Termékek közzététele
SATURN set of towel rails TB60
SATURN set of towel rails TB60

    SATURN set of towel rails TB60

    Towel rail for Franke washtroughs BX, ECN, ECO and PLANOX, stainless steel, surface satin finished, material thickness Ø8 mm, for mounting underneath front edge, rail is flexible and retrofittable, one set per wash place necessary, inclusive mounting set. Width 478 mm
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall height      119.00 mm
      Overall width      478.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Pipe diameter      8.00 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000101452
    • TermékcsaládWash basins
    • TermékcsoportComplementary parts wash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)119
    • Szélesség (mm)478
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika