Termékek közzététele
Flushing pipe ZAQUA059
Flushing pipe ZAQUA059

    Flushing pipe ZAQUA059

    Flushing pipe for PROTRONIC urinal flush valve for surface installation, length 200 mm, polished chromium-plated brass. With crank 30 mm
    Specifikáció
    • Type of flushing pipe Urinal pipe
      With crank Yes
      Crank 30.00 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000101461
    • TermékcsaládFlushing systems
    • TermékcsoportComplementary parts flushings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.09
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_80
    • Uniclass 2015 leírásUrinal flush pipes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika