Termékek közzététele
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 500 x 30 x 80 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000102702
    • TermékcsaládPrison units
    • TermékcsoportShelves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom shelves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika