Termékek közzététele
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    Siphon coverplate for trough urinal CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1,5 mm. To cover the Siphon under the trough urinal.
    Specifikáció
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000102739
    • TermékcsaládUrinals / WC
    • TermékcsoportComplementary parts urinals / wc
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)365
    • Szélesség (mm)340
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 leírásSlab urinals

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika