Termékek közzététele
Mirror M501HD
Mirror M501HD

    Mirror M501HD

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, mirror surface tilted towards user, six visible fixation points, includes. stainless steel screws and dowels. Dimensions 460 x 528 x 62 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 62.00 mm
      Overall height 528.00 mm
      Overall width 460.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Frame

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000103195
    • TermékcsaládPrison units
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)528
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)62
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)2.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika