Termékek közzététele
MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET
MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET

    MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, deep drawn seamless welded bowl, without overflow and 80 mm tap ledge, bowl left or right,  1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Set consisting of MAXS117-120 + underframe MAXF120-60 to screw
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     1,000.00 mm
      Overall width       1,200.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish  Satin finish
      Drainer or storage      Drainer
      Drainer position      Left
      Drainer / storage board quantity      1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000104005
    • TermékcsaládCatering
    • TermékcsoportCatering sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika