Termékek közzététele
MEDIUS towel arm MEDX004HP
MEDIUS towel arm MEDX004HP

    MEDIUS towel arm MEDX004HP

    Towel arm for wall mounting, 304 stainless steel, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 238 x 54 x 70 mm (W x H x D)

    Specifikáció
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      70.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      238.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000106247
    • TermékcsaládRes. Bath. Accessories
    • TermékcsoportTowel & rob holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)54
    • Szélesség (mm)238
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)0.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika