Termékek közzététele
FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP
FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP

    FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP

    Toilet brush holder for wall mounting, 304 stainless steel handle with nylon brush, glass cup, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 115 x 340 x 140 mm (W x H x D)

    Specifikáció
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      140.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      115.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000106273
    • TermékcsaládRes. Bath. Accessories
    • TermékcsoportToilet brush holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)340
    • Szélesség (mm)115
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)0.65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 leírásToilet brush holders

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika