Termékek közzététele
FIRMUS toilet roll holder FIRX111HP
FIRMUS toilet roll holder FIRX111HP

    FIRMUS toilet roll holder FIRX111HP

    Toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, for 1 roll with max. Ø 130mm, stainless steel folding cover, round covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 140 x 162 x 65 mm (W x H x D)

    Specifikáció
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      162.00 mm
      Overall width     140.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000106289
    • TermékcsaládRes. Bath. Accessories
    • TermékcsoportWC-1 roll holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)162
    • Szélesség (mm)140
    • Mélység (mm)65
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)0.32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 leírásToilet roll holders

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika