Termékek közzététele
CUBUS toilet brush holder CUBX005HP
CUBUS toilet brush holder CUBX005HP

    CUBUS toilet brush holder CUBX005HP

    Toilet brush holder for wall mounting, 304 stainless steel handle with nylon brush, square glass cup, square cover with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 147 x 340 x 135 mm (W x H x D)

    Specifikáció
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      147.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000106353
    • TermékcsaládRes. Bath. Accessories
    • TermékcsoportToilet brush holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)340
    • Szélesség (mm)147
    • Mélység (mm)135
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)0.98
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 leírásToilet brush holders

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika