Termékek közzététele
CUBUS robe hook CUBX010HP
CUBUS robe hook CUBX010HP

    CUBUS robe hook CUBX010HP

    Single robe hook for wall mounting, 304 stainless steel, square covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 54 x 54 x 60 mm (W x H x D)

    Specifikáció
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      54.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000106359
    • TermékcsaládRes. Bath. Accessories
    • TermékcsoportTowel & rob holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)54
    • Szélesség (mm)54
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)0.15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 leírásClothes hooks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika