Termékek közzététele
STRATOS paper towel dispenser STRX637
STRATOS paper towel dispenser STRX637
    Archivált

    STRATOS paper towel dispenser STRX637

    Manual paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front with inspection window, cylinder lock with Franke standard key, capacity 1 paper roll, paper comes automatically out to pull with hand, maintenance free mechanic, electrical connection or batteries are not required, easypaper roll change mechanism, for rolls with max. width 205 mm and max. diameter 200 mm, paper length is not adjustable - one length 260 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 294 x 385 x 227 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      227.00 mm
      Overall height      385.00 mm
      Overall width      294.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment     InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Paper roll
      Type of operation      Manual operation
      Maximum depth/diameter of consumable      200.00 mm
      Maximum width of consumable      205.00 mm
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000110533
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportPaper towel dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)385
    • Szélesség (mm)294
    • Mélység (mm)227
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)6.89
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers