Termékek közzététele
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071

    CAMPUS Baby bathtub CMPX0071

    Baby bathtub, installed from above, made of chrome-nickel steel, satin finished surface, material thickness 1.2 mm, without overflow, overflow fitting with plug waste set DN 40, contents 10 L. Dimensions 743 x 250 x 445 mm (W x H x D) Bowl dimensions 700 x 250 x 400
    Specifikáció
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000111230
    • TermékcsaládWash place solutions
    • TermékcsoportBaby change units
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)743
    • Mélység (mm)445
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)8.55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika