Termékek közzététele
RODAN toilet roll holder RODX674B
RODAN toilet roll holder RODX674B

    RODAN toilet roll holder RODX674B

    Toilet roll holder for 4 rolls for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, with spindle system, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Manual release of refilling paper Dimensions 144 x 610 x 168 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      144.00 mm
      Overall height      610.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      4.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      110.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030002104
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportWC-roll holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)610
    • Szélesség (mm)145
    • Mélység (mm)144
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)4.98
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 leírásToilet roll holders

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika