Termékek közzététele
Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB
Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB

    Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB

    3 person washtrough with splashback. Made of Miranit resin-bonded mineral composite, with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (temperature-resistant up to 80°C). Include a 32 mm waste kit with overflow. CE Certified Colour Alpine white No tap holes Dimensions 1800 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      360.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      3.00000

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030010666
    • TermékcsaládWash basins
    • TermékcsoportWash troughs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)360
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)53
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 leírásWash troughs

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika