Termékek közzététele
AQUAFIX urinal installation frame CMPX136
AQUAFIX urinal installation frame CMPX136

    AQUAFIX urinal installation frame CMPX136

    AQUAFIX urinal installation frame for stainless steel urinals with siphon control, self-supporting powder coated steel frame construction, TÜV-tested, for individual mounting for dry-wall lining, height adjustable fastening of objects, height adjustable fitting connection and outlet mount, premounted for Franke urinal CMPX538, sound-insulated wall duct G 1/2, universal outlet bend DN 50, urinal fastening bolts, building protection and fixing material. Dimensions 525 x 1120 mm (W x H)
    Specifikáció
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinal
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030020069
    • TermékcsaládInstallation units
    • TermékcsoportInstallation units urinals
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1120
    • Szélesség (mm)525
    • Mélység (mm)135
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)9.12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 leírásPre-plumbed installation frames

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika