Termékek közzététele
CAMPUS row urinal CMPX553GE
CAMPUS row urinal CMPX553GE

    CAMPUS row urinal CMPX553GE

    Urinal slab, stainless steel AISI 316, surface satin finished, material thickness 1 mm, flushing water demand 0,15l/sm, with covered flush pipe. Middle positioned slanted waste G1 1/2 B for connection to the syphon, included wall fixing brackets and mounting set.

    Dimensions 1800 x 515 x 235 mm (W x H x D)

    Specifikáció
    • Material code      1.4404
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet     Concealed
      Water outlet      Exposed

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030020115
    • TermékcsaládUrinals / WC
    • TermékcsoportTrough urinals
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)516
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)235
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)19
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 leírásSlab urinals

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika