Termékek közzététele
Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Connector for urinal slabs CMPX551GE until CMPX555GE made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. For covering the joint of urinal slab combinations.
    Specifikáció
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030020577
    • TermékcsaládUrinals / WC
    • TermékcsoportComplementary parts urinals / wc
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)365
    • Szélesség (mm)37
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.19
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 leírásSlab urinals

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika