Termékek közzététele
VARIUScare single washbasin ANMW504
VARIUScare single washbasin ANMW504

    VARIUScare single washbasin ANMW504

    Single wash basin VARIUScare made of MIRANIT resin-bonded mineral material. Colour Alpine white with colour strip (RAL 7022). Wheelchair accessible, with integrated gripping edge . Seamless moulded bowl, without overflow. With tap hole, integral back panel with integrated brackets and holes for fixing. Rear contoured edge. Mounting material included. Dimensions 450 x 100 x 350 mm (W x H x D) Bowl dimensions 400 x 60 x 230 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      Miranit
      Overall depth      350.00 mm
      Overall height      100.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      60.00 mm
      Bowl depth      230.00 mm
      Bowl width      400.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter  DN 32
      Barrier-free      Yes

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030020962
    • TermékcsaládWash basins
    • TermékcsoportWash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)10.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika