Termékek közzététele
AQUATIMER - A3000 open electronic WC controller AT3O0051
AQUATIMER - A3000 open electronic WC controller AT3O0051

    AQUATIMER - A3000 open electronic WC controller AT3O0051

    AQUATIMER - A3000 open electronically controlled WC control for concealed cistern with option for external controlling options such as setting the parameters and comunciation via ECC function controller. Consisting of waterproof electronic module with additional input for sensor switches (provided by customer), maximum distance to electronic module 5 m, servo motor, two waterproof electric t-junctions for connection to system cable, frame and stainless steel cover plate with integrated piezo switch and concealed screw connection, 24 V DC.
    Specifikáció
    • Type of operation      Sensor operation
      Protective system IP      68
      Power supply connection      A3000 open 24 V DC
      Functional principle      Electronic self-closing
      Power consumption      4.00000
      Type of flushing fitting      For WC cistern
      Material casing      Stainless steel
      Material code casing      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting      Synthetic
      Surface finish casing      Brushed
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Type of sensor      Piezo-electronic sensor

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030021142
    • TermékcsaládFlushing systems
    • TermékcsoportElectronic WC flushing systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)148
    • Szélesség (mm)207
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.93
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika