Termékek közzététele
STRATOS paper towel dispenser STRX635B
STRATOS paper towel dispenser STRX635B
    Archivált

    STRATOS paper towel dispenser STRX635B

    Centerfeed paper roll box for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, for paper rolls with max. Ø 190 mm and max. height of 250 mm, only for centerfeed paper rolls, integrated w/ stainless steel tear- off edge and strain relief avoiding paper tear-off within casing, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 205 x 325 x 240 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      241.00 mm
      Overall height      343.00 mm
      Overall width      205.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      190.00000
      Filling quantity uom      mm diameter
      Surface treatment     InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Paper roll
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030025051
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportPaper towel dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)343
    • Szélesség (mm)205
    • Mélység (mm)241
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)4.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers