Termékek közzététele
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    Mounting support for squat pan, made from styrofoam. Fitting foam glue by client. Dimensions 680 x 200 x 680 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • overall depth 680 mm
      overall height 200 mm
      overall width 680 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030027861
    • TermékcsaládUrinals / WC
    • TermékcsoportComplementary parts urinals / wc
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)680
    • Mélység (mm)680
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolisztirol (EPS)
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 leírásWC squatting pans

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika