Termékek közzététele
CONTINA grab rail CNTX300W
CONTINA grab rail CNTX300W

    CONTINA grab rail CNTX300W

    Grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type 300 mm Dimensions 378 x 78 x 82 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 378.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030033995
    • TermékcsaládGrab rails
    • TermékcsoportGrab rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)78
    • Szélesség (mm)378
    • Mélység (mm)82
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)0.78
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 leírásSupport rails
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika