Termékek közzététele
F3S self-closing gate valve F3SV2003
F3S self-closing gate valve F3SV2003

    F3S self-closing gate valve F3SV2003

    F3S self-closing straight-way valve DN 15 for in-wall mounting with noise-reducing styrene cladding, for shower facilities. Self-closing functional part, hydraulically controlled, piston-free design, self-closing, stepless adjustment of flow duration. For connection to pre-mixed hot water or cold water. Casing including changeable valve seat, with internal thread G 1/2, visible parts high-polished, chromium-plated brass. With rosette, depth adjustability 15 mm.
    Specifikáció
    • Type of mounting In-wall installation without box
      Type of operation Manual operation
      Position of water connection From bottom
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.15 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.20 liter per second
      Inlet size G-1-2
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 35.00 seconds
      Minimum flow time 5.00 seconds
      Circulation No
      Hygiene flushing No
      Additional connections No
      Connection with pay water dispenser Not possible
      Shower pipe draining No
      Type of shower In-wall fitting
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030034416
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportSelf closing showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika