Termékek közzététele
EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB
EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB
    Archivált

    EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB

    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel with satin finish, black safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity 300 - 400 pieces of Z-folded paper, includes mounting materials. Dimensions 304 x 500 x 120 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 120.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 304.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Filling quantity 400
      Filling quantity uom Towels
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable Paper towel
      Type of operation Manual operation
      Surface finish Satin finished
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030034625
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportPaper towel dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)304
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)4.78
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers
    • OmniClass szám23-31 25 19 11
    • OmniClass névPaper Towel Dispensers