Termékek közzététele
EXOS. electronic soap dispenser EXOS625EX
EXOS. electronic soap dispenser EXOS625EX
    Archivált

    EXOS. electronic soap dispenser EXOS625EX

    Touch free soap dispenser for recessed mounting, stainless steel with satin finish, front and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to lean), material thickness 1.2 mm, infrared sensor activity for non- ouch operation, LED display shows battery status, requires 4 pieces 1.5V AA batteries, suitable for liquid soap and lotions, includes 800 ml refill tank, dispenses 0.6 - 1.1 ml depending on soap, includes mounting materials. Dimensions 124 x 500 x 120 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 120.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 124.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Filling quantity 800
      Filling quantity uom ml
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable Liquid soap
      Type of operation Sensor operation
      Number of batteries 4
      Type of batteries AA Mignon battery 1.5 V
      Type of soap container Integrated refillable tank
      Surface finish Satin finished
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030034639
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportSoap dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)124
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)2.84
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers