Termékek közzététele
F5E electronic pillar tap F5EV1002
F5E electronic pillar tap F5EV1002

    F5E electronic pillar tap F5EV1002

    F5E pillar tap DN 15 for sanitary facilities, opto-electronically controlled. For connection to pre-mixed hot or cold water via hose and strainer. Control electronics, solenoid valve cartridge and sensor in all-metal housing, high-polished chromium-plated brass. Anti-theft aerator, design SLIM, with integrated flow regulator 5.0 l/min. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off with continuous reflection and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control. With 100 - 240 V AC plug-in power supply unit.
    Specifikáció
    • Type of mounting      Tap hole
      Type of operation      Sensor operation
      Protective system IP      59K
      Power supply connection      100-240VAC
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.10 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.08 liter per second
      Inlet size      G3-8
      Type of mixing      No mixing
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      125.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Pillar tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Position of power connection      From bottom
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030035330
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportElectronic taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)57
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.72
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika