Termékek közzététele
F3E Electronic bib tap F3EV1004
F3E Electronic bib tap F3EV1004

    F3E Electronic bib tap F3EV1004

    F3E bib tap DN 15 for wall mounting for sanitary facilities, opto-electronically controlled. For connection to pre-mixed hot or cold water. Control electronics, solenoid valve cartridge, 6 V lithium battery (CR-P2) and sensor in all-metal housing, high-polished chromium-plated brass. Aerator with integrated flow regulator 6.0 l/min. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off with continuous reflection and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control.
    Specifikáció
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Sensor operation
      Number of batteries 1
      Type of batteries CR-P2
      Protective system IP 59K
      Power supply connection Battery 6-V
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.10 liter per second
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Power consumption 1,5
      Volume flow rate at 3 bar 0.10 liter per second
      Type of mixing No mixing
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 130.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Bib tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection Automatic
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030036177
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportElectronic taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)61
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)210
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.93
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika