Termékek közzététele
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1003
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1003

    F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1003

    F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer DN 15 as single-mixer tap for wall mounting with lockable swivelling spout, for sanitary facilities. Self-closing mixing cartridge, hydraulically controlled, piston-free design, self-closing, stepless adjustment of flow duration. With adjustable, turn-proof temperature stop. Connects to hot and cold water. Casing, high-polished chromium-plated brass. Laminar jet controller with integrated flow regulator 6.0 l/min. With adjustable connections, backflow preventer, strainers and screw rosettes. Projection 160 mm.
    Specifikáció
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      160.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      20.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030036196
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportSelf closing taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-18
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)202
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika