Termékek közzététele
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1004
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1004

    F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1004

    F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer DN 15 as single-mixer tap for wall mounting with lockable swivelling spout, for sanitary facilities. Self-closing mixing cartridge, hydraulically controlled, piston-free design, self-closing, stepless adjustment of flow duration. With adjustable, turn-proof temperature stop. Connects to hot and cold water. Casing, high-polished chromium-plated brass. Laminar jet controller with integrated flow regulator 6.0 l/min. With adjustable connections, backflow preventer, strainer seals and screw rosettes. Projection 220 mm.
    Specifikáció
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      220.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      20.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Hygiene flushing      No

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030036197
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportSelf closing taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-21
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)202
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika