Termékek közzététele
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM2001
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM2001

    F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM2001

    F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer DN 15 as single-mixer for wall mounting, for shower facilities. Self-closing mixing cartridge, hydraulically controlled, piston-free design, self-closing, stepless configuration of flow duration. With adjustable temperature stop. Connects to hot and cold water. Housing with outlet on top, G 3/4 B, for installation of bent outlet or surface-mounted shower pipe, high-polished chromium-plated brass. With adjustable connections, with backflow preventer, strainers and screw rosettes.
    Specifikáció
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From backside
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.25 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Wall fitting

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030036198
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportSelf closing showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-24
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)202
    • Mélység (mm)142
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika